Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Cavitrol III

Éléments internes Fisher™ Cavitrol™ III

Product Description

Les éléments internes Fisher Cavitrol III sont conçus pour les fluides propres pouvant caviter et pour des pertes de charge peuvent atteindre 207 bar. La cage de ces éléments internes contient une multitude de trous de forme spéciale, alignés de manière radiale, qui réduisent la turbulence du fluide et assurent une perte par palier de la charge totale. Ces deux avantages permettent de contrôler ou d'éliminer les effets néfastes de la cavitation.

Certifications
Compatible SIL, ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, NACE
Service critique
Cavitation
Caractéristiques de débit
Linéaire, caractérisation
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout
Classe d'étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x4, NPS 8x6, NPS 12x6, NPS 10x8, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conçus pour empêcher la cavitation.
  • Limite de perte de charge de 207 bar.
  • De nombreuses caractéristiques spéciales, répondant aux exigences de rangeabilité de systèmes spécifiques, sont disponibles.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une résistance à l'usure pour une longue durée de vie.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • Les éléments internes à un étage Cavitrol III sont interchangeables avec les éléments internes standard.