Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Control-Disk Valve

Vanne rotative Fisher™ Control-Disk™

Product Description

La vanne rotative Control-Disk offre d'excellentes performances de régulation. Avec sa courbe caractéristique de flux égal pourcentage, elle assure une régulation plus satisfaisante qu'une vanne à obturateur demi-sphérique en V. Grâce à cette capacité accrue, la régulation s'effectue plus près du point de consigne, quelles que soient les turbulences du procédé, ce qui réduit la variabilité du procédé.

Caractéristiques

  • Le ressort de l'arbre extérieur assiste la transmission et le disque, permettant d'installer l'axe horizontalement ou verticalement sans compromettre les performances ou la longévité.
  • Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de liquides et de gaz corrosifs.
  • L'arbre cannelé avec levier et liaison à pivot unique réduit la perte de mouvement entre l'actionneur et l'arbre de la vanne.
  • Les bagues d'étanchéité métalliques et souples bénéficient toutes deux d'un effet d'étanchéité par pression qui assure une fermeture étanche quelle que soit la perte de charge.
  • Le système de goupilles expansibles amélioré garantit un raccordement positif et durable entre le disque et l'arbre. Ce raccordement réduit le jeu et l'usure du système d'entraînement, optimisant ainsi les performances à long terme. Il accélère le démontage en vue de la maintenance.
  • La peinture en poudre offre à l'ensemble des pièces en acier une finition résistante à la corrosion.
  • Une indication supplémentaire de la course peut être obtenue grâce à la ligne indicative située sur l'arbre, ainsi que grâce au marquage de la position du disque sur le fouloir de presse-étoupe.
Certifications
Compatible SIL, DESP (Directive Équipements sous pression), CRN, Émission fugitive, NACE, ATEX, CUTR, Pare-feu
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, à bride simple, à double bride, à plot, en sandwich
Classe d'étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas