Soupape de sûreté et de décharge Kunkle Bailey 746
Soupape de sûreté et de décharge Kunkle Bailey 746
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Une soupape de sûreté et de décharge à guidage supérieur, avec alésage de siège non obstrué pour assurer les débits les plus élevés possibles ; choix entre modèles à soufflets conventionnels ou équilibrés
Le disque pivotant librement assure un alignement correct avec le piquage.
Débit de décharge le plus élevé possible pour une protection maximum de l’usine.
Type de disque spécial pour applications liquides pour améliorer les performances de la vanne.
Le dispositif classique convient aux applications où la pression accumulée ne dépasse pas 5 %.
La vanne classique peut également être utilisée dans des systèmes à contre-pression constante superposée (jusqu’à 80 %).
Dispositif à soufflets équilibrés pour les applications où plusieurs soupapes se déchargent dans un manifold commun ou pour des contre-pressions variables jusqu’à 40 %.