Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CL03-EV

Distributeurs AVENTICS™ série CL03-EV

Product Description

Les distributeurs à tiroir AVENTICS série CL03-EV sont dotés d’une conception aseptique. Ils résistent facilement au nettoyage humide avec des détergents de nettoyage agressifs. La série est conforme à l’indice de protection IP69K, convient aux lubrifiants de classe NSF-H1 et est conçue pour une application intensive dans l’industrie agro-alimentaire.

Produits

Search
1-10 résultats sur 20 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CL03-EV R412017950
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CL03-EV R412017951
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CL03-EV R412017952
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CL03-EV R412017953
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
Centre fermé
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CL03-EV R412017954
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
Centre fermé
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CL03-EV R412017955
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
Centre fermé
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série CL03-EV R412017956
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série CL03-EV R412017957
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série CL03-EV R412017958
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série CL03-EV R412017959
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
700 l/min
Fonction de la vanne
NO/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
700 l/min
NO/NF
10 bar

Caractéristiques

  • Indice de protection IP69K
  • Pilote certifié UL
  • Raccords instantanés en acier inoxydable
  • Résistants au nettoyage humide
  • Conception hygiénique

Pièces et accessoires

Search
1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas