AVENTICS-0493871009

AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP 0493871009

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-24

Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
24 V CC
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
C/2
Raccordement électrique 1
À 48 pôles
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
45°
Raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2
à 24 pôles
Nombre de conducteurs
25
Blindage
non blindé
Longueur câble
5 m
Indice de protection
IP69K
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Courant max.
3 A
Section du conducteur
0.34 mm²
Câble-Ø
9.2 mm
Poids
1 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Caractéristiques

  • Connecteurs multipôle avec câble de connexion
  • Commande de l'ilot de distribution, connecteur D-Sub