AVENTICS-0821002003

AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide 0821002003

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SCHNELLENTLUEFTUNG NG6-G1/4

Type de construction
Distributeur à clapet
Fluide
Air comprimé
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Raccord d'air comprimé 2
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Raccordement 3 (échappement)
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 3
Taraudage
Débit nominal Qn 1 vers 2
1000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
2050 l/min
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 220 l/min... 12 000 l/min
  • Taraudage/Taraudage

Documentation et schémas