AVENTICS-0821201001

AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 0821201001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CH02 G1/8 475 L/MIN

Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
100 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
100 °C
Orifice 1
G 1/8
Type
Limiteur vissable
Fluide
Air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Débit Qn
475 l/min
Poids
0.035 kg
Matériau boîtiers
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 200 l/min ... 4 100 l/min

Documentation et schémas