AVENTICS-0821201010

AVENTICS™ Série CH01 0821201010

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LIMITEUR DE DEBIT 1

Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Orifice 1
G 1/8
Orifice 2
G 1/8
Fluide
Air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Orifice d'étranglement Ø
1 mm
Débit Qn
38 l/min
Poids
0.035 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglement
Acier

Caractéristiques

  • Qn = 38 l/min... 2 800 l/min

Documentation et schémas