AVENTICS™ Etrangleur modulaire 0821201023

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DROSSELVENTIL ROSSELPL.ZUR ABLUFTD

Type de construction
Etrangleur modulaire
Taille
ISO 1
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.255 kg
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas