AVENTICS-0821302055

AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP 0821302055

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

0

Fonction
Régulateur de pression de précision
Composants
Régulateur de pression de précision
Orifice
G 1/2
Qn =
5600 l/min
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Plage de réglage de la pression min.
0.05 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-35 °C
Température ambiante max.
60 °C
Commande
pneumatique
ATEX
Convient pour ATEX
Certificats
Convient pour ATEX
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Consommation d'air propre qv maxi.
6 l/min
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé
5 µm
Pression de pilotage maxi
10 bar
Poids
1.26 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc chloroprène (CR)

Caractéristiques

  • Commande précise de la pression de sortie
  • Hautes performances
  • Flexibilité
  • Fiabilité renforcée

Documentation et schémas