Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821302555

AVENTICS™ Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP 0821302555

QTÉ :

Product Description

PR1-RGP-G038-GAN-SS P(0,05-5,00)

Fonction
Régulateur de pression de précision
Composants
Régulateur de pression de précision
Orifice
G 3/8
Qn =
4000 l/min
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Plage de réglage de la pression min.
0.05 bar
Plage de réglage de la pression max.
5 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-35 °C
Température ambiante max.
60 °C
Commande
mécanique
ATEX
Convient pour ATEX
Certificats
Convient pour ATEX
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Consommation d'air propre qv maxi.
6 l/min
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé
5 µm
Poids
1.5 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc chloroprène (CR)

Caractéristiques

  • Commande précise de la pression de sortie
  • Hautes performances
  • Flexibilité
  • Fiabilité renforcée

Documentation et schémas