Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822406900

AVENTICS™ Vérin fileté, Série SWN 0822406900

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SWN-SA-06-005-M10X1

Type de construction
Tension du ressort N 2,1 ... 17,5
Ø du piston
6 mm
Course
5 mm
Principe de fonctionnement
À simple effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
8 bar
Force du piston sortante
15 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Poids
0.01 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Tige de piston
Acier inoxydable
Matériau couvercle avant
Laiton
Tube du vérin
Laiton

Caractéristiques

  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Vérin fileté pour la tension et le positionnement de petits composants

Documentation et schémas