Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822419004

AVENTICS™ Série BCP 0822419004

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BCP-SB-250-074-0NR-ST-G034

Soufflet
À 1 pli
Type de construction
Vérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
G 3/4
Diamètre de couvercle
161 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.
15 °
Course effective max.
74 mm
Espace de montage radial min.
265 mm
Hauteur de montage, min.
51 mm
Hauteur de montage, maxi
125 mm
Force min.
9300 N
Force max.
17300 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
50 °C
Pression
6 bar
Poids
2.3 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercle
Acier, chromé
Surface Couvercle
galvanisé

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec plaques de raccordement serties en permanence
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial
  • Résistance élevée à la corrosion et aux températures élevées
  • Sécurité testée jusqu’à 24 bar

Documentation et schémas