Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822930204

AVENTICS™ Entraînements à crémaillère, Série TRR 0822930204

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TRR-DA-032-0090

Diamètre
32 mm
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Type de construction du module rotatif
Piston double avec crémaillère
Taille
TRR-32
Diamètre de l'axe
14 mm
Couple théorique pour
6,3 bar
Tolérance de l’angle de rotation
0° / +3°
Sens de rotation
anti horaire
Jeu max. (radial)
2.1 °
Couple théorique
5 Nm
Amortissement
pneumatique
Amortissement
réglable
Equerre d'amortissement
61 °
Course/angle de rotation 10°
2 mm
Angle de rotation min.
0 °
Angle de rotation max.
90 °
Tolérance position 0° hors pression min.
-3.5 °
Tolérance position 0° hors pression max.
3.5 °
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C

Caractéristiques

  • Couple de rotation de 5 ... 111 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 360°
  • piston double avec crémaillère
  • Amortissement pneumatique réglable
  • En option avec angle de rotation réglable

Documentation et schémas