AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSA 1820415078

QTÉ :

Product Description

BSA-14,0-NBR-G018-EX

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
120 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre extérieur
14.5 mm
Force de maintien
1.2 N
Force d'arrachement
5.7 N
Volumes
0.98 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
15 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.006 kg