AVENTICS-1823120020

AVENTICS™ Axe AA4, Série CM1 1823120020

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AA4-032-M2-A

Diamètre de piston
32 mm
Ø du tenon
10 mm
Poids
0.03 kg
Matériau boîtiers
Acier

Documentation et schémas