AVENTICS-1823120023

AVENTICS™ Axe AA4, Série CM1 1823120023

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AA4-063-M2-A

Diamètre de piston
63 mm
Ø du tenon
23 mm
Poids
0.12 kg
Matériau boîtiers
Acier