AVENTICS™ Manchon 1823300002

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FPT-S-RSK-G038-G038

Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Orifice G
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Orifice D
G 3/8
Type
FPT-S-RSK
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Matériau
Laiton