AVENTICS-1823391105

AVENTICS™ Série NU1 1823391105

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NU1-S-RW1-G014-DI06

Type de vissage
Raccord banjo simple
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice D
Ø 6
Type
NU1-S-RW1
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.016 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène