AVENTICS-1827001504

AVENTICS™ Bride intermédiaire, Série LU3 1827001504

QTÉ :

Product Description

LU3-32-M1-A

Ø du piston
32 mm
Diamètre de piston
32 mm
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Poids
0.235 kg
Boîtier
Fonte à graphite sphéroïdal