AVENTICS-1827001593

AVENTICS™ Fixation par chape AB6, Série CM1 1827001593

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AB6-032-FO-AL-ISO15552

Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
32 mm
Ø tenon à rotule
10 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier

Documentation et schémas