AVENTICS-1827001594

AVENTICS™ Fixation par chape AB6, Série CM1 1827001594

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AB6-040-FO-AL-ISO15552

Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
40 mm
Ø tenon à rotule
12 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier

Documentation et schémas