AVENTICS-1827002024

AVENTICS™ Fixation par chape AB6, Série CM1 1827002024

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AB6-063-FO-AL-ISO15552

Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
63 mm
Ø tenon à rotule
16 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier