AVENTICS-1827231009

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SNL 1827231009

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-16)

Type de construction du manomètre
Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière
Normalisation
EN 837-1
ATEX
Convient pour ATEX
Classe de qualité
1,6
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre nominal
40 mm
Valeur à l'échelle
0.5
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
12 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
16 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Couleur arrière-plan
Noir
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Vert
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)
psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)
Blanc
Couleur aiguille
Blanc
Poids
0.06 kg
Matériau boîtiers
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regard
Polystyrène

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable

Documentation et schémas