AVENTICS-1827231030

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SNL 1827231030

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-10)FRONTRING

Type de construction du manomètre
Manomètre à tube-ressort, Pour montage sur pupitre, avec étrier de fixation
Normalisation
EN 837-1
Classe de qualité
1,6
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre nominal
40 mm
Valeur à l'échelle
0.5
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
8 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
10 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Couleur arrière-plan
Noir
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Vert
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)
psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)
Blanc
Couleur aiguille
Blanc
Poids
0.097 kg
Matériau boîtiers
Acier, chromé
Matériau verre de regard
Polystyrène
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable