AVENTICS-2992344130

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344130

QTÉ :

Product Description

344/130 ACID PROOF (G1/2)

Orifice 1
G 1/2
Débit nominal Qn 2 vers 1
5250 l/min
Conductance de débit C
7.23 l/(s*bar)
Fluide
Air comprimé, Huile
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
120 °C
Poids
1 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable
Matériau joints
Caoutchouc au fluor

Caractéristiques

  • Qn = 280 l/min... 16 000 l/min

Documentation et schémas