AVENTICS-3375002000

AVENTICS™ Série DDL 3375002000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DDL 16 INPUT

Version
Module E/S actif
Version module E/S
Entrées numériques
Raccord E/S
8
Raccordement électrique, taille
Au-dessus de la prise de raccordement de communication
Certificats
ATEX
ATEX
ATEX
Remarque
Entrées numériques
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.1 A
Indice de protection
IP65
Somme des intensités des capteurs max.
0,5 A
Longueur maxi de ligne
40 m
Nombre max. de participants DDL
14
Nombre d'entrées
16
Raccord E/S
Entrée
Raccordement de signal
Prise femelle
Raccordement de signal
M12
Raccordement de communication
Connecteur (mâle)
Raccordement de communication
M12
Raccordement de communication
à 5 pôles
Raccordement de communication 2
Prise femelle
Raccordement de communication 2
M12
Raccordement de communication 2
à 5 pôles

Caractéristiques

  • Systèmes de bus de terrain distribués
  • Changez facilement de protocoles bus de terrain en ne modifiant que le nœud du bus de terrain
  • Commandes de systèmes de vannes série LP, HF, régulateurs de pression électropneumatiques, modules d’E/S possibles
  • Diagnostic de canal pour une analyse rapide des défaillances
  • Câble hybride avec alimentation intégrée pour une installation facile et rapide

Documentation et schémas