AVENTICS-3520321500

AVENTICS™ Vanne d'arrêt 2/2, Série SC01 3520321500

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

2/2-NW7-G014

Type de construction
Boisseau sphérique
Principe de commutation
2/2
Fluide
Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Raccord d'air comprimé 2
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
150 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
150 °C
Pression de service min.
-0.8 bar
Pression de service maxi
50 bar
Poids
0.14 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Matériau levier
Acier, chromé