Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5341121100

AVENTICS™ Série CC01 5341121100

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ZZ99-G018-G018

Orifice 1
G 1/8
Orifice 2
G 1/8
Sens d'étranglement
1 > 2, 2 > 1
Débit nominal Qn 1 vers 2
100 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Poids
0.05 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 32 l/min... 5 600 l/min

Documentation et schémas