AVENTICS-5630182100

AVENTICS™ Distributeur 4/3, Série 563 018 5630182100

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VR04-4/3EC-LEV

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
300 l/min
Principe de commutation
4/3
Version
Centre fermé
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Elément de commande
Monostable
Elément de commande
Levier, à crantage
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccordement sur embase
Raccordement direct
Type de fermeture
non verrouillable
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Taille de particule max.
50 µm
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Poids
0.24 kg

Caractéristiques

  • Robustes et légères
  • Extrêmement fiables
  • Adaptées aux températures extrêmes

Documentation et schémas