AVENTICS™ Distributeur 5/2, CD01-PA 5714003500

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD01 - 5/2SR

B10
Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
1010 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
ATEX
Convient pour ATEX
Certificats
Sans LABS
Normes
ISO 15407-1
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Version
26 mm
Pression de pilotage maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Débit nominal Qn 1 vers 2
1010 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
1010 l/min
Vis de fixation
M4 à six pans creux

Caractéristiques

  • Système de vannes normalisé de 26 mm
  • Flexibilité et fonctionnalités élevées
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Gamme de pression jusqu’à 16 bar
  • Une combinaison avec la série CD02-AL est possible