AVENTICS-5724990220

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 490 5724990220

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V490-3/2NC-024DC-ND1,2

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
50 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NF
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
7 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
- 5% / +10%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³

Caractéristiques

  • Raccords intégrés
  • Assemblage individuel ou en bloc
  • Large plage de tensions
  • Série de produits adaptée aux environnements poussiéreux