Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-7320302000

AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320302000

QTÉ :

Product Description

FSR-30.0-HNBR-M005-IN

Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
130 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Raccordement de l'air comprimé
M5
Diamètre extérieur
30 mm
Force de maintien
16 N
Volumes
2.5 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
50 mm
Abrasion selon DIN 535 16
91 mm³
Dureté selon norme
70 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Poids
0.01 kg

Caractéristiques

  • Résistant à la chaleur

Documentation et schémas