Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8502AK431477001

AVENTICS™ Plaque terminale, série 502 8502AK431477001

QTÉ :

Product Description

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT, 3/8 NPTF PORTS, 1/8 NPTF PILOT PORTS

Entrée raccord d'air comprimé
3/8 NPT
Raccord échappement
3/8" NPTF
Air pilote échappement
1/8 NPT
Fourniture
Plaque terminale gauche et droite, jeu de joints, vis de fixation
Pilote
Interne
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection
IP65
Poids
0.99 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis
acier galvanisé

Documentation et schémas