AVENTICS-R412003488

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003488

QTÉ :

Product Description

BDC-B-ASI-4DR-AUX

B10
Version
Coupleur de bus avec pilote
Version module E/S
4DO-AUX
Protocole bus
AS-i
Raccord E/S
4 sorties
E/A Compatible
Sans fonctionnalité E/S
Raccordement électrique, taille
Câble plat AS-i noir
Forme du bus
Forme B
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
4
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.05 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Indice de protection
IP65
Courant absorbé maxi bobine simple
0.03 mA
I/O Code
8
ID Code / ID2 Code
F / E
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 50295
Anti-parasitage selon la norme
EN 50295
Raccordement de communication
Câble plat AS-i jaune
Poids
0.14 kg
Matériau boîtiers
Aluminium, Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Coupleur de bus avec pilote
  • Sa petite taille est adaptée aux dimensions du système de vannes
  • Les raccordements électriques sont du même côté que les raccordements pneumatiques, permettant ainsi de gagner de la place
  • Montage facile grâce aux connecteurs M12

Documentation et schémas