AVENTICS-R412004790

AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR R412004790

QuickShip QuickShip
QTÉ :
25 M

Product Description

TU1-S-PUR-014-0200-NT-0025

Ø extérieur
14 mm
Rayon de courbure mini 20°C
55 mm
Epaisseur de la paroi
2 mm
Couleur
Naturel
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service max. à 20°C
10 bar
Unité de livraison
25 m
Poids au mètre
0.092 kg
Matériau
Polyester-polyuréthane

Documentation et schémas