AVENTICS-R412005565

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005565

QTÉ :

Product Description

QR1-ANR-G018-DA04

Raccord d'air comprimé 1
Ø 4
Type de raccordement d’air comprimé 1
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2
G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2
280 l/min
Pression de service min.
0.8 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
5 Pcs.
Poids
0.016 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserrage
Polyamide

Caractéristiques

  • Qn = 280 l/min ... 2 000 l/min

Documentation et schémas