AVENTICS-R412006352

AVENTICS™ Réservoir, Série AS2-CBS R412006352

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS2-CBS-X000-PBP-LA

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve PC avec capot de protection PA
Volume de cuve à lubrificateur
40 cm³
Capot de protection
Avec capot de protection
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé, Huile
Poids
0.77 kg
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas