AVENTICS™ Éjecteur, Série EBS R412007461

QTÉ :

Product Description

EBS-ET-05-NC-I-N-NN-DA04-DA04-S001

Commande
Électrique
Type
Éjecteur
Version
Commande électrique, forme en T
Avec silencieux
Avec silencieux
Ø Buses
0.5 mm
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
6 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Raccordement de l'air comprimé
Ø 4
Raccord de vide+
Ø 4
Capacité d’aspi⌙ration maxi.
7.5 l/min
Consommation d'air avec p. opt.
14 l/min
Vide maxi avec p.opt
84 %
Niveau de pression acoustique aspiré
53 dB
Niveau de pression acoustique aspirant
58 dB
Distributeur d'éjection
Distributeur d'éjection
Plage d'affichage
LED
Indice de protection selon EN 60529:2000, sans connecteur
IP40

Caractéristiques

  • Poids léger optimisé grâce au boîtier en plastique
  • 6 niveaux de performance
  • Raccord instantané ou raccord fileté
  • Volumes de vide et d’aspiration élevés
  • Un boîtier, deux tailles de buses
  • Options de fixation flexibles
  • Des performances élevées dans un encombrement réduit
  • Nombreuses versions disponibles

Documentation et schémas