Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007530

AVENTICS™ Série RV1 R412007530

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

RV1-G014-11,0 BAR

Raccord d'air comprimé 1
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1
Filetage
Type de fixation
Vissable
Type de raccordement d’air comprimé 2
Non collecté
Type de construction
Distributeur à clapet
Pression d'ouverture du distributeur
11 bar
Débit nominal Qn 1 vers 2
5056 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
20 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
100 °C
Fluide
Air comprimé
Certificats
Déclaration de conformité CE
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc au fluor

Documentation et schémas