AVENTICS-R412008541

AVENTICS™ Série DDL R412008541

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BDC-B-BDDL_32

Version
Pilote
Raccordement électrique type
Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique, codage
Codage A
Forme du bus
Forme B
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
32
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.05 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Tolérance de tension actionneurs
-10% / +10%
Somme des intensités pour actionneurs
3 A
Indice de protection
IP65
Courant absorbé maxi bobine simple
0.1 mA
Longueur maxi de ligne
40 m
Nombre max. de participants DDL
14
Orifice système de distributeur
Prise femelle
Orifice système de distributeur
Barre 2,0 mm
Orifice système de distributeur
2x13 pôles
Raccordement de communication
Connecteur (mâle)
Raccordement de communication
M12
Raccordement de communication
à 5 pôles
Raccordement de communication
Codage A

Caractéristiques

  • Systèmes de bus de terrain distribués
  • Changez facilement de protocoles bus de terrain en ne modifiant que le nœud du bus de terrain
  • Commandes de systèmes de vannes série LP, HF, régulateurs de pression électropneumatiques, modules d’E/S possibles
  • Diagnostic de canal pour une analyse rapide des défaillances
  • Câble hybride avec alimentation intégrée pour une installation facile et rapide

Documentation et schémas