AVENTICS™ Réservoir, Série AS5-CLS/ -CLP/ -CLC R412009338

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS5-CLS-X000-PBP-HO

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve PC avec capot de protection PA
Volume de cuve à filtre
87 cm³
Purge
Semi-automatique, ouvert sans pression
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.086 kg
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)