Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412009413

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-ROB R412009413

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PG1-ROB-DA04-SPE

Type de construction du manomètre
Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière
Raccordement de l'air comprimé
Ø 4
Diamètre nominal
15 mm
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
10 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
10 bar
Fluide
Air comprimé, Air comprimé
Couleur arrière-plan
Noir
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
MPa
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Blanc
Couleur aiguille
Rouge
Poids
0.01 kg
Matériau boîtiers
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regard
Polystyrène
Matériau fileté
Laiton
Matériau joints
Polytétrafluoréthylène (PTFE)

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable

Documentation et schémas