Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010529

AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, Série SC01 R412010529

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

3/2-NW13-G1/2

Type de construction
Boisseau sphérique
Principe de commutation
3/2
Fluide
Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1
G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Raccord d'air comprimé 2
G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
100 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
100 °C
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
14 bar
Poids
0.29 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Matériau levier
Acier, chromé

Documentation et schémas