AVENTICS-R412010659

AVENTICS™ Soufflette à air comprimé avec tube de rallonge R412010659

QTÉ :

Product Description

DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERLäNGERUNG

Niveau de pression acoustique
90 dB
Débit nominal Qn
250 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids par unité
0.16 kg
Matériau boîtiers
Polyamide

Documentation et schémas