Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010761

AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE5 R412010761

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PE5-PN-G014-V10-000-M12

Tension de service CC, maxi
30 V CC
Pression de pilotage mini/maxi
-1 bar
Pression de pilotage maxi
0 bar
Certificats
Conforme à REACH, RoHS, cULus, Déclaration de conformité CE, Sans LABS
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé (max. 40 μm)
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
40 mg/m³
Valeurs mesurées
Pression relative
Plage d'affichage
Écran à cristaux liquides, à 4 chiffres, Couleur réglable : vert ou rouge
Affichage réglable en
inHg, bar, kPa, psi, MPa
Logique de commutation
NO/NF (réglable)
Sécurité contre les surpressions
5 bar
Tenue aux chocs maxi.
30 g
Tenue aux vibrations
5 g (10 - 150 Hz)
Exactitude en % (de la valeur finale)
± 1,5 % dans la plage de température 10 - 30 °C, ± 2 % dérive de température comprise
Répétabilité en % (de la valeur finale)
± 0,2 %
Temps de commutation
< 5 ms
Point de commutation
Réglable 0 ... 100 %
Point de commutation vers un niveau inférieur
Réglable 0 ... 100 %
Hystérèse
réglable

Caractéristiques

  • Navigation simplifiée conforme à VDMA
  • Indice de protection supérieur, de IP65 et IP67
  • Fonction de décalage du point zéro intégrée
  • Sélection libre en PNP, NPN et pousser-tirer
  • Option pour la commutation d’intensité ou de tension
  • Conformité UL et sans LAB
  • Conformité CE, RoHS et Reach

Documentation et schémas