AVENTICS-R412010881

AVENTICS™ Capteurs, Série SM6-AL R412010881

QTÉ :

Product Description

SM6-AL-M08T-030-143

B10
Montage indirect pour série
PRA, ITS, RTC, CVI
Raccordement électrique
Connecteur
Câble
Avec câble
Longueur câble
0.3 m
Courant de repos (sans charge)
< 35 mA
Répétabilité plage de mesure max.
typ. 0,06 % FSR
Signal de sortie
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Ondulation résiduelle
≤ 10 %
Intervalle de détection
1,15 ms
Certificats
cULus
Indice de protection
IP65, IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
plage de mesure max.
143 mm
Plage de mesure max. de la résolution
typ. 0,03 % FSR
Ecart de linéarité
0,5 mm
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
10 - 55 Hz, 1 mm
Plage d'affichage
2 LED
Matériau boîtiers
Aluminium

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en aluminium
  • Possibilité de réglage du point zéro et de la plage de mesure avec le bouton d’apprentissage
  • Assure une précision et une linéarité élevées
  • Excellentes répétabilité et fiabilité grâce à des capteurs Hall éprouvés
  • Vaste choix de positions de montage et de sorties de câbles
  • Inclure la liaison E/S
  • Sorties disponibles pour les signaux de tension et de courant

Documentation et schémas