Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412012755

AVENTICS™ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B R412012755

QTÉ :

Product Description

CMS-B-BEIP-32DR

Version
Coupleur de bus avec pilote et entrées
Protocole bus
EtherNet/IP
Raccord E/S
32 sorties
Forme du bus
Forme B
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
32
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-15% / +20%
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.12 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Indice de protection
IP65
Courant absorbé maxi bobine simple
0.063 mA
Extension de module E/S maxi.
6
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-4
Orifice système de distributeur
Prise femelle
Orifice système de distributeur
Barre 2,0 mm
Orifice système de distributeur
3x13 pôles
Raccordement de communication 2, Type
Prise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetage
M12
Raccordement de communication 2, Nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique, taille
À 4 pôles, Codage A, Codage D, Connecteur (mâle), M12
Poids
1 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Coupleur de bus avec pilote
  • Les raccordements électriques sont du même côté que les raccordements pneumatiques, permettant ainsi de gagner de la place
  • Montage facile grâce aux connecteurs M12
  • Modules d’entrées numériques avec connecteurs M8 ou M12
  • Jusqu’à 6 modules d’E/S

Documentation et schémas