AVENTICS-R412021791

AVENTICS™ Fixation de capteur, Série CB1 R412021791

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CB1-MNI-ICM-CSL-016-ST4-ST6

Pour série
MNI, ICM, CSL-RD
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Ø vérin mini
16 mm
Matériau boîtiers
Polyamide, Acier inoxydable
Fourniture
1 Pcs.
Poids
0.007 kg

Caractéristiques

  • Installation de capteurs sur diverses séries de vérins