Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412022850

AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412022850

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ST6-NP-K05U-030

Montage direct pour série
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour série
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Largeur de rainure
Rainure en T de 6 mm
Câble
Avec câble
Type de contact
NPN
Courant nominal, à l'état commuté
< 30 mA
Courant de repos (sans charge)
< 8 mA
Hystérèse
≥ 0,2 mT
Certificats
Déclaration de conformité CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.
0.13 A
Fréquence maxi de commutation
1000 Hz
Précision du point de commutation
±0,1 mT
Logique de commutation
NO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Résistance aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
10 - 55 Hz, 1 mm

Caractéristiques

  • Capteurs universels pour écrou de 6 mm normalisée
  • Fixation depuis le dessus dans l’écrou (fixation « drop-in »)
  • Large gamme de versions avec différents raccords et longueurs de câbles
  • Vis de montage à six pans creux et vis à tête fendue combinées
  • Versions ATEX disponibles
  • Versions températures élevées et basses disponibles

Documentation et schémas